e-Shop

SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M es una contratuerca divisible para instalación posterior con el tubo divisible SILVYN® SPLIT

Libre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónResistente a temperaturasResistente a radicación UV

Referencia Tamaño métricoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® SPLIT GMP-M (contratuerca métrica)
61806686
16 x 1,5100
61806688
25 x 1,550
61806689
32 x 1,550
61806691
40 x 1,525
61806687
20 x 1,5100
61806692
50 x 1,525

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Desmontaje sencillo

Aviso

  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • PA
    Libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.