e-Shop

Terminación de tubo SILVYN®UI 511

Kit de insertos SILVYN® UI, kit de insertos para SILVYN® UI 511

Asegura que los cables no sufran daños

FiabilidadResistente a temperaturas

Referencia Tamaño nominalCompatible con SILVYN® UI 511Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

617980915/16"5/16"10
617980963/8"3/8"10
617980971/2"1/2"10
617980923/4"3/4"5
617980931"1"5
617980941 1/4"1 1/4"2
617980901 1/2"1 1/2"2
617980952"2"2

Beneficios

  • Evita que los cables se dañen

Ámbito de uso

  • Protector para el final del tubo
  • Si no se utiliza racores
  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® UI 511

Características de producto

  • El cuello redondo cubre completamente el extremo del tubo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para tubo protector

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal para tubos flexibles de protección

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • -55 °C hasta +260 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.