Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
El cable de fibra óptica para exteriores, diseñado para redes WAN, es altamente versátil y puede instalarse directamente en el subsuelo. Es ideal, por ejemplo, para parques solares y eólicos Gracias a las fibras monomodo conformes con la norma ITU-T G.657.A1, es posible una instalación sin complicaciones incluso en espacios reducidos: las fibras pueden incluso realizar curvas cerradas sin pérdida de señal.
Cable de fibra óptica para exterior con fibras monomodo según ITU-T G.657.A1, alta resistencia a la flexión, apto para tendido directo en tierra, estanco longitudinal y transversalmente, libre de halógenos.
HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- cable de seguridad con conductor agrupado central, cubierta interior y exterior, cinta de acero corrugado, fibras monomodo o multimodo
Cables de fibra óptica para aplicaciones en aerogeneradores con movimiento definido, torsión, disponible con 2, 4, 8 o 12 subcables, fibras monomodo o multimodo
Cable HITRONIC® HDM, enrollable para diferentes aplicaciones con 4, 6 o 8 conductores macizos, adecuado para enrollado y desenrollado repetido; A/J-V(ZN)11Y
Cable Breakout HITRONIC® HRH, separable, para montaje directo de conector, J-V(ZN)HH, disponible con fibras multimodo tipo OM1, OM2, OM3 y OM4 o monomodo OS2