e-Shop

Cable exterior HITRONIC® HVN

Cable para exteriores con conductores agrupados holgados y descarga de tracción no metálica

Cable para exteriores HITRONIC® HVN, con varios conductores agrupados trenzados, protección antirroedores, dieléctrico, A-DQ(ZN)B2Y con n x 12 fibras

  • Para aplicaciones a la intemperie
  • Apto para enterrado directo
  • Cable de telecomunicaciones, alto número de fibras (hasta 144)

Libre de halógenosResistencia mecánicaLigeroProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UVImpermeable

Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Multimodo G 50 OM3
26600324
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM350/125 OM3241164
26600348
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM350/125 OM3481184
Multimodo G 50 OM2
26600224
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM250/125 OM2241164
26600248
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM250/125 OM2481184
Monomodo E 9 OS2
26600924
HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS29/125 OS2241164
26600948
HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS29/125 OS2481184
HVN Telecom monomodo E 9 OS2
26601924
HITRONIC® HVN1500 2x12E 9/125 OS29/125 OS22410,589
26601948
HITRONIC® HVN1500 4x12E 9/125 OS29/125 OS24810,591
26601972
HITRONIC® HVN2000 6x12E 9/125 OS29/125 OS27210,897
26601996
HITRONIC® HVN2000 8x12E 9/125 OS29/125 OS29611,9121
26601944
HITRONIC® HVN2000 12x12E 9/125 OS29/125 OS214414,3183

Beneficios

  • Apto para enterrado directo
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente
  • Adecuado para soplado con aire (cubierta exterior con poca fricción)
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Para uso a la intemperie
  • Red troncal (campus backbone)
  • Usos WAN
  • Entornos industriales
  • Tipo de tendido: tuberías de poliamida vacías, canaletas y bandejas

Características de producto

  • Tubos holgados trenzados con hasta 144 fibras
    (12 tubos holgados con 12 fibras cada uno)
  • Fibras coloreadas y tubos holgados
  • Estanco al agua longitudinalmente
  • Protección contra roedores
  • Cubierta exterior resistente y libre de halógenos

Composición de producto

  • Hasta 12 tubos holgados con gel
  • Elemento central GRP para refuerzo
  • Descarga de tracción de fibra de vidrio reforzada impermeable
  • Cubierta exterior de PE
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores de fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A-DQ(ZN)B2Y

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40°C a +70°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • * Otros modelos disponibles por encargo