Conector GOF

Accesorio para cables de fibra de vidrio, tipos de conector LC, SC, ST y FC

Conectores para cables de fibra óptica (ST, LC, SC,….) para fibras monomodo y multimodo

Referencia Denominación Unidad base Precio (base)
Singlemode
29110999
Conector GOF SC en modo individual azul /4PC
29110998
Conector GOF SC en modo individual azul /50PC
29110989
Conector GOF SC en modo individual APC verde /4PC
29110988
Conector GOF SC en modo individual APC verde /50PC
29130999
Conector GOF LC en modo individual azul /4PC
29130998
Conector GOF LC en modo individual azul /50PC
29130989
Conector GOF LC en modo individual APC GR /4PC
29130988
Conector GOF LC en modo individual APC GR /50PC
29120999
Conector GOF ST en modo individual /4PC
29120998
Conector GOF ST en modo individual /50PC
29140999
Conector GOF FC en modo individual /4PC
Multimodo
29110199
Conector GOF SC en modo múltiple beige /4PC
29110198
Conector GOF SC en modo múltiple beige /50PC
29130199
Conector GOF LC en modo múltiple beige /4PC
29130198
Conector GOF LC en modo múltiple beige /50PC
29120199
Conector GOF ST en modo múltiple /4PC
29120198
Conector GOF ST en modo múltiple /50PC
29140199
individual GOF FC en modo múltiple /4PC

Beneficios

  • Ideal para montaje
  • Para proceso de precableado: preparación / adhesión / crimpado / pulido del cable
  • Las instrucciones de montaje pueden encontrarse en la caja de herramientas de montaje GOF
  • El montaje de los conectores debe hacerse por instaladores cualificados

Ámbito de uso

  • Para montaje de conectores en ambientes de producción o laboratorio

Características de producto

  • Los kits de conectores incluyen todas las piezas necesarias para su montaje

Normas de referencia / Aprobaciones

  • LC cumple con el estándar IEC 61754-20
  • SC cumple con el estándar IEC 61754-4
  • ST cumple con el estándar IEC 61754-2

Composición de producto

  • Diámetro de virola:
    LC: 1,25 mm (zirconia)
    SC, ST: 2,5 mm (zirconia)
  • Puede montarse con cables de
    1,7-2,1 mm de diámetro
  • Juegos de conectores LC y SC disponibles en verde (APC monomodo), azul (PC monomodo) y gris (modo múltiple)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector para fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: conectores de fibra óptica

Fuerza de tracción permitida

  • Carga de tensión, 70N
  • Resistencia a la tracción después del montaje
    > 100N

Rango de temperaturas

  • Funcionamiento
    LC: de -40°C a 75°C
    SC: de -40°C a 75°C
    ST: de -40°C a 85°C
  • Humedad 95%
    Inflamabilidad UL 94 V-0

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.