e-Shop

Kit de iniciación EPIC® DATA FFC-LC

Kit de iniciación con equipamiento básico y conectores para fibra Fast Connect LC para montaje en campo, herramienta de corte y guía para la fibra

Kit de iniciación con equipamiento básico y conectores para fibra Fast Connect LC para montaje en campo, herramienta de corte y guía para la fibra

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

38115837
FFC-LC-PC-OM3/OM4-0.25/0.9-20PCS-AS
38115838
FFC-LC-PC-OM3/OM4-2/3-20PCS-AS
38115791
FFC-LC-UPC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
38115792
FFC-LC-UPC-OS2-2/3-20PCS-AS
38115789
FFC-LC-APC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
38115790
FFC-LC-APC-OS2-2/3-20PCS-AS

Beneficios

  • Herramienta de corte para fibra óptica de alta precisión que permite realizar un corte recto (PC) o un corte oblicuo (UPC/APC). De este modo se alcanzan valores de atenuación de retorno idóneos
  • Herramienta de corte sin mantenimiento. Se puede utilizar hasta 200 veces y tiene un contador mecánico con lectura visual
  • La abrazadera de fibra sirve para sujetarla e impide que se retraiga
  • La abrazadera de la fibra dispone de una marca roja para un ajuste exacto de la fibra

Ámbito de uso

  • Para crear una conexión de fibra de vidrio enchufable
  • Para el montaje en campo de conectores Fibre Fast Connect LC para cables de fibra óptica GOF

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Frontales de los conectores LC conforme a DIN EN IEC 61754-20

Composición de producto

  • Diámetro del casquillo LC: 1,25 mm
  • Se puede montar en fibras de 0,25-0,9 mm o en cables de 2-3 mm
  • En los tipos de rectificado PC, UPC, APC
  • Adecuado para fibras OM3/4 y OS2
  • Disponible como variante con o sin kit de montaje de cables

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.