Conector de enchufe con tuerca moleteada PCF F-SMA
Conector para fibras PCF, tipo FSMA y ST(BFOC)
Conector de PCF F-SMA y ST (BFOC) para diferentes tipos y dimensiones de cables, para sujeción
Beneficios
- Fácil de ensamblar
- Diseñado para montarse in situ
- Se puede volver a utilizar ya que es de quita y pon
Características de producto
- Conector para precableado de sujeción y refracción
(Clamp & Cleave) - Disponibles para varios diámetros de cables (2.2mm y 3.0mm)
- Adaptadores disponibles bajo petición
- Color del protector anticurvatura: 50% negro y 50% rojo
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector para fibra óptica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class-Description: conectores de fibra óptica
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.