e-Shop

Herramientas de corte de PCF

Accesorio para cables de fibra tipo PCF

Las herramientas pelacables y de corte son óptimas para la línea de productos de cables y conectores PCF.

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Pelacables de fibras reforzado de PCF
29500711
Pelacables de fibras reforzado de PCF de 0,5 mm (K200/230)
Herramienta de adhesión de fibra de PCF
29500712
Conector FSMA para herramienta de adhesión de PCF
29500713
Conector ST(BFOC) para herramienta de adhesión de PCF
29500714
Conector HFBR4521 para herramienta de adhesión de PCF
29500715
Hrramienta de corte para conectores PCF SC

Beneficios

  • Herramientas para el cable PCF y la gama de conectores
  • Para el procesamiento de fibras PCF

Características de producto

  • Herramienta de escisión para conectores PCF tipo:-FSMA-ST(BFOC)-HFBR4521-SC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.