e-Shop

Kits de montaje de PCF

Set para confección de tipos de conectores PCF: FSMA, ST(BFOC), SC/SC-RJ, HFBR4521

El set de instalación contiene una herramienta pelacables, una herramienta de corte, unas tijeras para Kevlar y un microscopio para el montaje del conector in situ.

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Kit de montaje para conectores PCF FSMA
29500701
Kit de montaje para conector de PCF FSMA
Kit de montaje para conectores PCF ST(BFOC)
29500702
Kit de montaje para conector de PCF ST(BFOC)
Kit de montaje de conectores PCF HFBR4521
29500703
Kit de montaje para conectores PCF HFBR4521
Kit de montaje para conectores PCF SC/SC-RJ
29500704
Kit de montaje para conectores PCF SC

Beneficios

  • Fácil de manipular
  • El kit incluye todas las herramientas necesarias para el montaje de los conectores
  • Válido para el montaje in situ

Características de producto

  • Kits para conectores PCF tipo FSMA, ST (BFOC), SC y HFBR4521
  • Contenido: pelacables, herramienta de adhesión, tijera de kevlar, cutter, microscopio

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • Descripción de clase ETIM 5.0: accesorios para técnica de fibra óptica

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.