Equipo de medición de PCF

Microscopio de inspección para tipos de conector PCF: FSMA; ST(BFOC); HFBR

Equipo de medición de PCF, microscopio de inspección para conectores de PCF de los tipos: FSMA; ST(BFOC); HFBR

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Microscopio de inspección PCF (200x) sin adaptador de cambio
29500770
Microscopio de inspección PCF (200x)
Adaptador de microscopio de PCF para tipos de conector
29500771
Adaptador de microscopio de PCF FSMA individual
29500772
Adaptador de microscopio de PCF ST(BFOC) individual
29500773
Adaptador de microscopio de PCF HFBR individual

Beneficios

  • Microscopio de inspección con ampliación de 200x para observación de la superficie del terminal
  • Fácil de manipular

Características de producto

  • Adaptador intercambiable para los tipos de conector PCF FSMA, ST(BFOC) y HFBR
  • Los adaptadores intercambiables no se incluyen en el microscopio y deben solicitarse por separado
  • Otros adaptadores disponibles bajo petición

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001685
  • Descripción de clase ETIM 5.0: microscopio para fibra de vidrio

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001685
  • ETIM 6.0 Class-Description: microscopio para conector de fibra óptica

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.