e-Shop

PCF Connector HFBR4521

Conector para cable PCF, tipo HFBR4521

Conector de PCF para la serie HFBR (HFBR4521)

Ahorro en tiempo de instalaciónLigero

Referencia DenominaciónColorUnidad base

Precio (base)

Conector HFBR4521 para 2,2 mm de cable - versión crimpada
29140799
Conector de PCF HFBR4521 Negro individual 2.2 /4PCnegro
29140798
Conector de PCF HFBR4521 Negro individual 2.2 /50PCnegro
Conector HFBR4521 para cables de 3,0mm - versión cepo (resorte)
29141799
Conector PCF HFBR4521 cepo 3.0/4PC-
29141798
Conector PCF HFBR4521 cepo 3.0/50PC-

Beneficios

  • Compatible con la serie de componentes y conectores de enlace HP Versatile Link

Ámbito de uso

  • Automatización de fábrica
  • Equipos médicos
  • Sistemas de control de telecomunicaciones

Características de producto

  • Conector HFBR4521 para el diámetro del cable PCF de 2,2 mm como versión crimpada
  • Conector HFBR4521 para diámetro de cable PCF de 3.0 mm en versión tipo cepo
  • Conector de sujeción HFBR4521 interoperable con el juego de precableado PCF conector HFBR4521

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector para fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: conectores de fibra óptica

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.