e-Shop

Adaptador POF F-SMA

Adaptador para conector tipo FSMA

Adaptador POF F-SMA, se puede utilizar para conectores POF y PCF F-SMA

Puede utilizarse para tipos de conector POF y PCF

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Adaptadores FSMA
29430099
Adaptador POF FSMA /4PC
29430089
Adaptador POF FSMA hexagonal /4PC

Características de producto

  • Adaptador POF FSMA:
    versión con dos tuercas de fijación
    y arandela de presión
  • Adaptador POF FSMA hexagonal:
    versión con brida hexagonal,
    tuercas de fijación y arandela de presión

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • Descripción de clase ETIM 5.0: adaptador para fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-Description: acoplamiento de fibra óptica

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.