Conectores RJ45 para PROFINET - EPIC® DATA RJ45
En LAPP, ofrecemos una gama completa de componentes para el cableado de entornos industriales que garantizan precisión y eficiencia. Nuestra amplia selección de conectores RJ45, cables Ethernet y buses cumple con los estándares más exigentes: PROFINET, EtherCAT, Ethernet IP, CC-Link, PROFIBUS, y DeviceNet, entre otros.
Máxima Compatibilidad: Evite fallos en sus comunicaciones industriales

El error más común en la industria es la incompatibilidad entre cables y conectores. Para asegurar una transmisión de datos sin interrupciones, los conectores LAPP están diseñados considerando:
- Diámetros de agarre precisos para cada tipo de cable.
- Compatibilidad total con diversas secciones y filásticas de conductor.
- Resistencia adaptada a entornos de instalación críticos.
Disponemos de un amplio stock de soluciones industriales: conectores RJ45, M12 (codificación D y X), acopladores y adaptadores para carril DIN.
EPIC® DATA RJ45 Cat. 6A: Montaje en campo sin herramientas
El conector metálico EPIC® DATA RJ45 Cat. 6A representa la evolución en robustez. Su diseño con agarre tipo prensaestopas garantiza una sujeción mecánica superior y una estanqueidad óptima.
Ventajas técnicas destacadas:
- Rango de sujeción versátil: Compatible con diámetros de cable de 5,5 a 10 mm.
- Instalación Easy-Connect: Montaje rápido, sencillo y sin necesidad de herramientas especiales.
- Certificaciones: Cumple con los estándares PROFINET y certficación UL.
- Flexibilidad de diseño: Modelos con salida recta y acodada (ajustable en 4 posiciones).
- Resistencia extrema: Operativo en rangos de temperatura de -40 °C a +85 °C.
- Estándares de cableado: Disponibles en coloración EIA/TIA 568B, PROFINET y EIA/TIA 568A.