e-Shop

FLEXIMARK® THERMOPRINT

FLEXIMARK® THERMOPRINT

La impresión de transferencia térmica se utiliza en una amplia área de aplicaciones. Esta impresora de etiquetas es ideal para la impresión en diversos materiales como cartón, plástico o manguitos termoretráctiles. Cada necesidad específica del cliente se soluciona con una extensa gama de periféricos y con el software adecuado. La impresora se suministra en combinación con el software FLEXIMARK® 11,0. El software sirve para todos los sistemas de etiquetado FLEXIMARK®, lo que facilita la edición del etiquetado.

 

EOS 5/300

 La impresora industrial con una excelente relación precio-funcionamiento.

Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
Thermoprint EOS5/300  
Cutter EOS5  
FLEXIMARK SQUIX

SQUIX 4/300M

Esta impresora es capaz de trabajar de forma continua y es perfecta para las impresiones a alta presión.

Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
Thermoprint EOS5/300  
Cutter EOS5  

Accesorios adecuados:

  • Cintas de color FLEXIMARK® 
    R71: solo para etiquetas de plástico con superficie satinada/brillante (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
    FTI-Y: para PUR, gomaespuma TA, Flexiprint TF
    FTI-X: recomendado para los tubos termoretráctiles, también los resistentes al diésel
  • Perforadora cortadora/

Etiquetas recomendadas:

  • FLEXIPRINT TF para marcación de conductores
  • TCK: etiquetas para marcar cables
  • Etiquetas FLEXIMARK® PUR
  • Etiqueta termoretráctil FLEXIMARK®
  • Etiqueta termoretráctil FLEXIMARK® precortado
  • FLEXIMARK® TA y espuma TA para señalización de componentes
  • FLEXIMARK® Panel strip

Firmware and Driver