ETHERLINE® GUARD

El dispositivo de monitorización de cables de datos

Hasta ahora, solo había dos alternativas para el mantenimiento de plantas y piezas de maquinaria: o bien se sustituían las piezas solo cuando ya estaban defectuosas, o bien se reemplazaban a intervalos específicos por precaución cuando aún eran funcionales.

Sin embargo, gracias a la cuarta revolución industrial y a la digitalización, existe una alternativa más eficiente al mantenimiento reactivo y al mantenimiento preventivo: el mantenimiento predictivo. La idea es realizar actividades de mantenimiento en función del rendimiento real. Esto también es posible para los sistemas de conexión, como cables o conectores. Aunque los cables de LAPP suelen durar muchos años, en aplicaciones con movimientos muy dinámicos y exigentes a altas velocidades y torsión, resulta ventajoso y económico monitorizar los cables para evitar paradas imprevistas que afecten a la productividad.

ETHERLINE GUARD 014

ETHERLINE® GUARD es la innovadora solución de LAPP. Este dispositivo de monitorización absolutamente compacto vigila el rendimiento de los cables Ethernet que estén en riesgo de fallo por sus exigentes condiciones de trabajo e informa de su estado actual. ¿Para qué realizar mantenimiento preventivo si se puede planificar de forma óptima? ¡Usted también puede beneficiarse de las ventajas del mantenimiento predictivo!

Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
ETHERLINE GUARD PM03T  
ETHERLINE GUARD PM02TWA  

BENEFICIOS

ETHERLINE® GUARD PM03T

ETHERLINE® GUARD PM03T

  • Aumento de la disponibilidad de la planta de producción gracias a paradas de línea/máquina planificables.
  • Reducción en los costes de mantenimiento.
  • Configuración sencilla con parametrización automatizada ("teach-in" en solo unos pocos minutos).
  • No es necesario instalar nuevos cables de datos ni cambiar los diseños. Es posible actualizar la estructura de red existente en cualquier momento.
  • Ahorra espacio por su diseño compacto.
  • Comunicación fiable en la nube gracias a la interfaz MQTT (para evaluación de estado/datos, ajustes, configuración wifi, actualizaciones, etc.).
  • Disponible en dos versiones: versión con conexión LAN  "PM03T" y versión wifi inalámbrica "PM02TWA".

ÁMBITO DE USO

ETHERLINE® GUARD PM020TWA

ETHERLINE® GUARD PM020TWA

  • Uso en redes basadas en Ethernet para tecnologías de automatización.
  • Monitorización de la vida útil de un cable de datos en riesgo de fallo (p. ej., cables de datos críticos para el funcionamiento en aplicaciones dinámicas).
  • Apto para cables de datos que cumplan el estándar de transmisión 100BASE-TX (a 100 Mbit/s) según IEEE 802.3.
  • Apto para aplicaciones EtherCAT, EtherNET/IP y PROFINET de dos pares
  • Para uso en armarios de control (grado de protección IP 20).

Descargas

LAPP recomienda el uso de ETHERLINE® GUARD especialmente para cables de datos con transmisión 100BASE-TX (con 100 Mbit/s) según IEEE 802.3.

 

ProductoCaracterísticas técnicas
ETHERLINE® Cat.5e FDCable Cat.5e para uso altamente flexible en cadenas portacables, 2 o 4 pares, PUR, certificado UL
ETHERLINE® EC FD Cat.5eCable Cat.5e para uso altamente flexible en cadenas portacables, PUR, certificado UL, EtherCAT
ETHERLINE® TORSION Cat. 5Cable Cat.5 para aplicaciones con torsión, 2 pares, PUR, certificado UL, PROFINET
ETHERLINE® PN Cat.5 FDCable Cat.5e para uso altamente flexible en cadenasportacables, 2 o 4 pares, certificado UL, PROFINET tipo C
ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5eCable Cat.5e para instalación tipo “festoon”, certificado UL, PROFINET tipo C
ETHERLINE® ROBOT PNCable Cat.5e para uso en aplicaciones robóticas, certificado UL, PROFINET tipo R
ETHERLINE® EC FD Cat.5eLatiguillos Cat.5, apto para cadenas portacables,2 pares, PUR, conectorizado en uno o ambos extremos
ETHERLINE® PN FD Cat.5Latiguillos Cat.5, apto para cadenas portacables, 2 pares, PUR, certificado UL, PROFINET tipo C, conectorizado en uno o ambos extremo
EPIC® DATA RJ45Conectores Cat.6A, IP 20, apto para hasta 10 Gbit/s, montaje en campo