COMUNICACIÓN INDUSTRIAL PARA LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Food Beverage v2

La industria de la alimentación y bebidas es un sector muy específico con una alta demanda de automatización. A menudo se compara con la automoción. Existen varias similitudes, por ejemplo, la elevada atención a la calidad, la eficiencia de producción y la seguridad del consumidor final.

Además, es clave garantizar y cumplir con estrictos estándares higiénicos. Los operarios pueden implicar un riesgo higiénico, por lo que las líneas de producción modernas están altamente automatizadas y utilizan robots para procesar los productos. Cámaras industriales supervisan el proceso de producción para garantizar una calidad constante y evitar cualquier tipo de contaminación. También hay básculas y escáneres 3D para asegurar los cortes y las porciones perfectas.

A todas las líneas de producción se les debe realizar un mantenimiento regular. Gracias a las tecnologías modernas, como el mantenimiento predictivo, los operarios pueden conocer el estado actual de las partes críticas, y especialmente de las que están sometidas a más estrés, es decir, que con frecuencia se mueven, se doblan, se retuercen o se limpian con productos agresivos.

Para cumplir todos los requisitos mencionados, las líneas de producción modernas necesitan una red de datos sólida y fiable que tenga suficiente capacidad para procesar grandes cantidades de datos.

Sus desafíos, nuestras soluciones

  • Soluciones para cables de Cat. 5, 5e, 6, 6A y 7
  • Cables y latiguillos de fibra óptica
  • Varios protocolos, como PROFINET, EtherCat, etc.
  • Cubierta exterior de PVC, PUR o TPE según sus necesidades
  • Gran disponibilidad y entregas rápidas
  • Certificaciones internacionales

Aplicaciones específicas

Nuestras soluciones de conexión