Cinta aislante TI

TI es una cinta eléctrica aislante autoamalgamante resistente a la corrosión, envejecimiento y químicos.

Resistente al calorResistente a la corrosiónResistente a temperaturasImpermeable

Referencia DenominaciónColorLargo (m) x ancho de cinta mm x grosor (mm)MaterialUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61713080Cinta aislante TI 1212blanco12.0 x 12.0 x 0.1PTFE10

Beneficios

  • Protege contra la corrosión
  • No envejece
  • Resistencia química
  • No es autoadhesivo, sin residuos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas

Ámbito de uso

  • Cintas aislantes y cintas autoadhesivas
  • Para el sellado de puntos de transición donde no deba entrar el agua
  • Para la agrupación de varios cables (p. ej., industria de automoción)
  • Sin problemas y garantía de estanqueidad con pantallas finas hasta 3/8 "para casi todos los materiales

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cinta achesiva

Colores disponibles

  • Blanco

Material

  • Cinta de fluoropolímero no adhesiva

Rango de temperaturas

  • -240°C a +250°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.