Tubo termoretráctil PROTECT-C

El tubo retráctil PROTECT-C con adhesivo interior, buena resistencia a productos químicos. La relación de contracción es de 3:1.

De pared doble

Gran resistencia químicaResistencia mecánicaImpermeable

Referencia Descripción de la piezaRango de contracción (mm)Grosor del panel contraído +- 0,1 mmUnd. de embalaje en mUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

61742449
PROTECT-C 3/1 BK3 - 11,0121
61742450
PROTECT-C 6/2 BK6 - 21,191
61742451
PROTECT-C 9/3 BK9 - 31,361
61742452
PROTECT-C 12/4 BK12 - 41,75,41
61742453
PROTECT-C 18/6 BK18 - 62,03,61
61742454
PROTECT-C 24/8 BK24 - 82,531

Beneficios

  • Gran resistencia química
  • Gran estabilidad mecánica
  • Resistente a todo tipo de condiciones climáticas.
  • Una relación de contracción elevada y revestimiento adherente

Ámbito de uso

  • Especialmente adecuado como protección contra la corrosión y la humedad y para componentes con contornos fuertes

Características de producto

  • Revestimiento interno adhesivo que se adhiere a poliamida, goma, neopreno, acero y polietileno
  • Sin siliconas
  • Resistente a radiación UV

Entrega

  • Bolsa de pástico con piezas de 0,6m de longitud

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil

Aviso

  • De pared doble
  • Rigidez dieléctrica: 15kV/mm

Info

  • Relación de contracción: 3:1

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • Poliolefina modificada reticulada con revestimiento interior de adhesivo termoplástico
  • Sin plomo, silicona y cadmio

Rango de temperaturas

  • desde -55 °C hasta +110 °C
  • Temperatura de retractilado: > 100ºC

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.