Alicates de crimpado universales E-PEW 12

E-PEW 12: máquina de crimpado electromecánica con tecnología Li-Ion: combinable con las matrices de crimpado de los alicates de crimpado manual PEW 12

Referencia DenominaciónPeso kgUnidad base

Precio (base)

61813817
E-PEW 124,7

Beneficios

  • Herramienta electromecánica con batería de ión-litio
  • Seguros, fiables y con bajo mantenimiento
  • Posicionamiento preciso de los contactos
  • Parada rápida, sin exceso de crimpado
  • Monitorización mediante pantalla multifuncional:
    - estado de carga de la batería
    - indicador de intervalos de servicio
    - función de advertencia de sobrecalentamiento / sobrecarga

Ámbito de uso

  • Combinable con las matrices de crimpado del sistema PEW 12 (matrices ajustables a PEW 12 o PEW 12S)
  • Para crimpar casi todos los conectores con una sección de conductor de 0,08-95 a 95 mm2
  • Various applications in the cable assembly

Entrega

  • Suministrado en caja de poliamida (500 x 420 x 125 mm)
  • Herramienta sin mordaza de crimpado y localizador
  • Batería y cargador incluidos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

Colores disponibles

  • Negro

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.