Terminales tubulares de cobre

Terminal tubular de cobre, resistente al calor hasta +180 °C, para uso con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT, disponible en diferentes dimensiones.

Ingeniería de plantaCarrilApto para uso en exterioresResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacio

CULUSDNV

Referencia Certificación ULLongitud (mm)d mmW mmUnidad base

Precio (base)

63207053
15,251,36
63207054
171,36,5
63207055
18,751,37,5
63207056
15,251,86,5
63207057
171,86,5
63207058
18,751,87,5
63207059
22,51,89
63207061
15,252,37,5
63207062
172,37,5
63207063
18,752,38,5
63207064
22,52,39,5
63207065
27,752,313
63207066
21,7538,5
63207067
21,7539
63207068
25,5310
63207069
30,5313
63207071
2349,5
63207072
2549,5
63207073
26410
63207074
30,5414
63207075
28,54,512
63207076
28,54,512
63207077
354,515
63207078
394,517
63207079
424,519
63207080
31,55,512
63207081
33,255,512
63207082
37,55,515
63207083
41,55,517
63207084
455,519

Beneficios

  • Resisten temperaturas de hasta +180 °C.
  • Compatible con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® ÖLFLEX® Heat igualmente resistentes al calor (p. ej., serie ÖLFLEX® HEAT 180).
  • Resistencia al calor probada en 1.000 ciclos de prueba con cables ÖLFLEX® HEAT 180 conforme a DIN EN IEC 61238-1-1.
  • Válido para su uso con herramientas de crimpado KLAUKE.
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.

Ámbito de uso

  • Para crear una conexión crimpada segura con cables redondos de hilo fino y múltiples conductores de las clases 2 y 5 según DIN EN 60228.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre

Material

  • Cobre electrólito estañado

Rango de temperaturas

  • hasta +180°C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.