Alicates de corte KNIPEX Super Knips® para electrónica con mangos de protección ESD

Para proteger los elementos vulnerables, en estas herramientas la energía electrostática se deriva de forma lenta y controlada por los mangos.

Corte de precisión para cables finos

Referencia DenominaciónAlambre blando mmAlambre semiduro mmPeso kgLongitud (mm)Unidad base

Precio (base)

Super Knips® ESD electrónicos
62120532Alicate de corte de precisión.
Protección ESD
modelo Super Knips® ESKE 13
1,610,055125

Beneficios

  • Transmisión fácil para trabajar sin fatiga
  • Mangos derivados eléctricamente
  • Alta ergonómica con mangos multicomponentes

Ámbito de uso

  • Para trabajos de corte y montaje ultrafinos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión

Características de producto

  • Cabeza pulida de acero inoxidable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Class-Description: alicates de combinación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class-Description: alicates de combinación

Material

  • INOX: acero inoxidable

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.