Cortacables KNIPEX

Cortacables KNIPEX para conductores con un diámetro exterior de hasta 20 mm, especialmente cómodo para el usuario gracias a su diseño ergonómico, fabricado en Alemania

Se requiere menos fuerza debido a la adecuada relación de transmisión y la optimizada geometría de las cuchillas

Referencia DenominaciónDiámetro de cable mmPeso kgLongitud (mm)Unidad base

Precio (base)

62120523Cortacables KASI 20200,34200

Beneficios

  • Estructura especial de dos cuchillas divide el proceso de corte en previo y posterior
  • Cortes fáciles y limpios con una sola mano
  • Alta ergonómica con mangos multicomponentes
  • Los mangos aislados permiten trabajar hasta 1000 V

Ámbito de uso

  • Corta cables de cobre y aluminio

Características de producto

  • Cuchillas endurecidas con rectificado de precisión

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tijeras para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cortacables

Certificaciones

  • Aislado según CEI 60900, aplicable hasta 1000 V CA / 1500 V CC
  • Probado por VDE

Material

  • Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, cromado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.