ÖLFLEX® CHAIN TM
Cable de control extraflexible con certificaciones listadas (UL) y c(UL) para Norteamérica: TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC,
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CHAIN TM para múltiples aplicaciones en cadenas portacables, listado UL y reconocido AWM UL/cUL.
- Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
- Múltiples certificados según NEC y NFPA 79
- Instalación sin problemas en bandejas para cables, maquinaria industrial o instalaciones eólicas
Beneficios
- Las múltiples certificaciones proporciona varias posibilidades de uso, reduce la variedad de productos a emplear y ahorra costes de almacenamiento
- Las certificaciones TC-ER y MTW permiten el tendido abierto en bandejas de cables, así como el uso en maquinaria industrial utilizando un solo cable
- Resistene a lubricantes a base de aceite mineral y otros productos químicos
- Ideal para fabricantes de maquinaria y aparatos orientados a la exportación debido elevada aceptación normativa por parte del código nacional eléctrico norteamericano NFPA70/NEC (National Electrical Code)
- Apto para su uso permanente en exteriores,dentro del rango de temperaturas indicado
Ámbito de uso
- Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
- Tendido abierto fijo en y entre bandejas de cable y maquinaria industrial según NEC
- Maquinaria industrial y máquina-herramienta
- Instalaciones eólicas
- Robots lineales, equipos de manipulación automatizados
Características de producto
- Mayor resistencia a aceites según UL OIL RES I y UL OIL RES II.
- No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
- Resistente a la luz solar; enterrado directo
- Resistente al agua, UL 75°C mojado
Normas de referencia / Aprobaciones
- Certificación EE. UU (UL) y UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
- Certificación Canadá c(UL) y CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation, Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
- Class 1 Division 2 según artículo NEC 501
- Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.
Composición de producto
- Hilos extrafinos de cobre desnudo
- Aislante del conductor: PVC con revestimiento de nailon
- Conductores trenzados formando capas y con pasos de trenzado cortos
- Envolvente no tejida
- Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
- Color de cubierta: negro (similar a RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Código de identificación de conductores
- Negro con números blancos
Formación del conductor
- Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
Movimiento de torsión en WTG
- TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0
Radio de curvatura mínimo
- Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 1000 V (WTTC, AWM)
- IEC: U0/U 300/500 V
Tensión de prueba
- 2000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -40°C (-25°C UL TC) hasta +90°C (UL TC, MTW, conforme a AWM +105°C)
- Móvil: de -25°C a +90°C (conforme a UL MTW)
Ciclos de flexión continuos
- Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.