Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V, cable de control EN 50264-3-2 MM, 0,6/1 kV para requisitos exigentes en aplicaciones ferroviarias/material rodante; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - cable de control apantallado, de conformidad con EN 50306-4 3P tipo MM S, 300/500V para vehículos sobre raíles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V - Cable unipolar conforme a EN 50306-2 tipo M, 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V - Cable de control conforme a EN 50306-4 1P tipo MM, 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
ÖLFLEX® TRAIN 361 TW 1,8 kV, cable unipolar EN 50264-3-1 tipo M, 1,8/3 kV para requisitos exigentes en aplicaciones ferroviarias/material rodante; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - cable de control apantallado conforme a EN 50264-3-2 tipo MM S, para vehículos sobre raíles/aplicaciones ferroviarias, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V, cable unipolar según EN 50264-3-1 tipo M, para vehículos sobre raíles/ferrocarril, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
X00V3-D, cable unipolar especial, cable de tierra para puesta a tierra y cortocircuito, flexible a temperaturas bajas -25°C, cubierta exterior de PVC transparente
Cable unipolar especial ESUY, cable de tierra para puesta a tierra y cortocircuito o como conexión equipotencial, alta flexibilidad, cubierta exterior transparente de PVC, no propagador de la llama
H1Z2Z2-K EN 50618 Cable solar PV, cable, cable string CC, certificado TÜV, flexible, libre de halógenos, instalable bajo tierra en zanja para cables con capa de arena, AD8, CPR Eca
H1Z2Z2-K: cable fotovoltaico (PV)/solar reticulado según EN 50618, resistente a los rayos UV/ozono, prueba de resistencia al aplastamiento y a impactos UL, AD8, enterrado directo, CPR Dca
ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V - Cable de control apantallado conforme a EN 50306-4 3E tipo MM S, 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E 300V - Cable de control conforme a EN 50306-4 1E tipo MM, 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
Cable ÖLFLEX® SOLAR, conforme a EN 50618, certificado TÜV H1Z2Z2-K, reticulado mediante haz de electrones, diseño estanco mejorado, para tendido enterrado, ensayo de impacto UL 854 y resistencia al agua AD8
ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV, cable unipolar EN 50264-3-1 tipo MM, 3,6/6kV para requisitos exigentes en aplicaciones ferroviarias/material rodante; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1