Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® CRANE CF, cable plano para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte. Cable de alimentación y control apantallado de goma, U0/U:300/500 V
ÖLFLEX® CRANE, cable flexible, no propagador de la llama para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte, cable de goma de alimentación y control, U0/U:300/500 V
ÖLFLEX® LIFT N, cable de alimentación y control de PVC con órgano de soporte para elevador/ascensor, 300/500 V, clase 6, alta flexibilidad, uso en exteriores
ÖLFLEX® CRANE 2ST, cable de control de PVC con órganos de soporte de acero exteriores para botones pulsadores y almacenes de estantes elevados, flexible en frío, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, cable de alimentación de baja tensión para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte. Cable de alimentación y control de goma, enrollable, U0/U: 0,6/1 kV