Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC: cable de control apantallado, con aprobación DNV GL, no propagador de la llama según IEC 60332-3, para uso en la construcción de máquinas e instalaciones hasta +125 °C
ÖLFLEX® HEAT 205 SC, cable unipolar de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF, cable unipolar de silicona con conductor fino para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas para temperaturas de hasta +180°C
ÖLFLEX® HEAT 260 SC, cable unipolar de PTFE, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -190°C a +260°C
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A: cable unipolar de silicona para uso en maquinaria y construcción de plantas, con requisitos de temperatura elevados hasta +180°C, UL AWM style 3644
ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF, cable de alimentación y control de silicona para uso en construcción de máquinas y plantas, construcción de herramientas con temperaturas hasta +180°C
ÖLFLEX® HEAT 650 SC, cable unipolar con aislamiento de fibra de vidrio para uso en altos hornos, procesado de vidrio, fabricación de motores, etc. a temperaturas ambiente de hasta +650°C
ÖLFLEX® HEAT 205 MC, cable de alimentación de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF, cable de alimentación y control de silicona, resistente a roturas y cortes, para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas, adecuado para +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS, cable de alimentación y control apantallado de silicona, homologación UL/cUL-AWM para construcción de maquinaria y plantas en Norteamérica, adecuado para +180°C
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC, cable de alimentación apantallado de PTFE, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, adecuado para temperaturas ampliadas -190°C hasta +260°C
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400 °C (short term +1565°C)
ÖLFLEX® HEAT 1565 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400°C (short term +1565°C)
ÖLFLEX® HEAT 650 SC, cable de alimentación con aislamiento de fibra de vidrio para uso en altos hornos, procesado de vidrio, construcción de motores, etc. a temperaturas ambiente de hasta +350°C
ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C
ÖLFLEX® HEAT 260 MC, cable de alimentación de PTFE, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -190°C a +260°C
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS, cable de alimentación y control de silicona armado en acero para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas para temperaturas de hasta +180°C