SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, anillos de sellado adaptables para temperaturas elevadas, resistente a aceites, disolventes, ácidos y químicos

Resistente a temperaturas

Referencia Denominación de pieza/tamañoDiámetro exterior x mm de orificiosEspesor en mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® EV
52010340
EV 117/10/12,56.016.550
52010350
EV 13,57/10,5/13/166.518.550
52010360
EV 168/10,5/13,5/167.520.550
52010380
EV 2919/23/27/319.535.025

Beneficios

  • Un sellado para distintos alcances de sujeción
  • Separación sencilla de las distintas incisiones con ayuda de una cuchilla.
  • Soporta altas temperaturas
  • Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas

Ámbito de uso

  • Junta de sellado adaptable hecha de VITON® para prensaestopas SKINDICHT®

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador

Colores disponibles

  • Rojo-marrón

Material

  • FKM

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.