HITRONIC® HDM

Cable «minibreakout» diseñado para el enrollado y desenrollado frecuentes

Cable HITRONIC® HDM, enrollable para diferentes aplicaciones con 4, 6 o 8 conductores macizos, adecuado para enrollado y desenrollado repetido; A/J-V(ZN)11Y

Cables móviles en exteriores

Libre de halógenosResistencia mecánicaLigeroProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Multimodo G 50 OM4
26610404
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM450/125 OM445,524
26610406
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM450/125 OM465,629
26610408
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM450/125 OM486,236
Multimodo G 50 OM3
26610304
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM350/125 OM345,524
26610306
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM350/125 OM365,629
26610308
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM350/125 OM386,236
Multimodo G 50 OM2
26610204
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM250/125 OM245,524
26610206
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM250/125 OM265,629
26610208
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM250/125 OM286,236
Multimodo G 62.5 OM1
26610104
HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM145,524
26610106
HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM162,5/125 OM165,629
26610108
HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM186,236
Monomodo E 9 OS2
26610904
HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS29/125 OS245,524
26610906
HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS29/125 OS265,629
26610908
HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS29/125 OS286,236
26610912
HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS29/125 OS2126,749

Beneficios

  • Aptos para aplicaciones en exteriores
  • Uso enrollable
  • Muy fácil de instalar gracias a sus reducidas dimensiones, tiene gran flexibilidad y un radio de curvatura pequeño y es adecuado para montaje en campo
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Tecnología de luz y sonido
  • Para uso en interiores y exteriores
  • Entornos industriales
  • Difusión TV, cámaras, supervisión de edificios
  • Aplicaciones exteriores

Características de producto

  • Basado en la norma militar MIL-C-85045
  • Extraflexible, enrollable, resistente a la tracción
  • Fibra con codificación de color para una identificación fácil de los canales
  • Cubierta exterior libre de halógenos
  • Robusto mecánicamente

Composición de producto

  • Hasta 12 fibras reforzadas (900µm)
  • Codificación por colores
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Cubierta exterior de PUR
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra ajustada (fibra secundaria revestida): 900 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores las fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A/J-V(ZN)11Y

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C
  • Para aplicaciones flexibles: de -20 °C a +60 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.