Conector POF SC-RJ

Conector para cables de fibra óptica POF, tipo SC-RJ

Conector SC-RJ versión crimpada, para cables tipo POF, conector versión PROFINET

  • Conectores SC-RJ para montaje con cables POF
  • Conectores para PROFINET
Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

29161097
POF Connector SC-RJ Crimp 2.2

Beneficios

  • Conectores para PROFINET
  • Versión crimpada para montaje rápido

Características de producto

  • El kit incluye dos conectores SC, carcasa SC-RJ, dos protectores anticurvatura y tapas protectoras frente al polvo
  • Válido para POF de 2,2 mm
  • Color del protector anticurvatura: 50% negro y 50% rojo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector para fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: conectores de fibra óptica

Certificaciones

  • SC-RJ según IEC 61754-24

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.