FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Las etiquetas FLEXIMARK® Flexilabel TFL son rollos de etiquetas en blanco para la rotulación de cables con porta caracteres o para instalación. Se imprimen con ayuda de nuestro software de identificación con una impresora por transferencia térmica.

Gran resistencia químicaLibre de halógenosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorAnchura x altura (mm)Marcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83263023
Flexilabel TFL 9,5x17,5 WHblanco9.5 x 17.52521
83263021
Flexilabel TFL 9,5x28 WHblanco9.5 x 28.05001
83263019
Flexilabel TFL 9,5x35 WHblanco9.5 x 35.010001
83263025
Flexilabel TFL 9,9x66 WHblanco9.9 x 66.010001
83263032
Flexilabel TFL 12x48 WHblanco12.0 x 48.02521
83263024
Flexilabel TFL 9,5x17,5 YEamarillo9.5 x 17.52521
83263022
Flexilabel TFL 9,5x28 YEamarillo9.5 x 28.05001
83263020
Flexilabel TFL 9,5x35 YEamarillo9.5 x 35.010001
83263026
Flexilabel TFL 9,9x66 YEamarillo9.9 x 66.010001
83263028
FLEXILABELTFL 9,9x66 GNverde9.9 x 66.02521
83263029
FLEXILABEL TFL 9,9x66 BNmarrón9.9 x 66.02521
83263030
FLEXILABEL TFL 9,9x66 RDrojo9.9 x 66.02521
83263031
FLEXILABEL TFL 9,9x66 BKnegro9.9 x 66.02521

Beneficios

  • Etiquetas válidas para portacaracteres PTE, PTEF y CAB (ver capítulo "Portacaracteres y accesorios")
  • Adecuado para entornos IP20 - IP40, como por ejemplo en edificios públicos (colegios, oficinas, hospitales o centros comerciales)

Ámbito de uso

  • Etiquetas para la instalación
  • For cable marking

Aviso

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Ámbito de entrega

  • Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Colores disponibles

  • Blanco o amarillo
  • Bajo demanda: amarillo, verde, azul, rojo, marrón, negro

Material

  • Poliéster libre de halógenos
  • Laminado de polipropileno

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a + 80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.