Etiquetas para identificación de componentes FLEXIMARK® TA

Las etiquetas TA son etiquetas autoadhesivas para la identificación de armarios de distribución y otros componentes; la impresión se realiza con una impresora de transferencia térmica.

Solicite etiquetas de muestra

Ingeniería de plantaGran resistencia químicaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorAnchura x altura (mm)Marcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83259611
Etiqueta FLEXIMARK® TA 15-6 YEamarillo15.6 x 6.0100001
83259628
Etiqueta FLEXIMARK® TA 18-9 YEamarillo18.0 x 9.0100001
83259634
Etiqueta FLEXIMARK® TA 20-8 YEamarillo20.0 x 8.0100001
83259641
Etiqueta FLEXIMARK® TA 25.4-12.7 YEamarillo25.4 x 12.7100001
83259653
Etiqueta FLEXIMARK® TA 26-10 YEamarillo26.0 x 10.0100001
83259664
Etiqueta FLEXIMARK® TA 26.5-17.5 YEamarillo26.5 x 17.550001
83259683
Etiqueta FLEXIMARK® TA 32-9.5 YEamarillo32.0 x 9.5100001
83259594
Etiqueta FLEXIMARK® TA 37-9 YEamarillo37.0 x 9.020001
83259574
Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-13 YEamarillo38.0 x 13.050001
83259694
Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-19 YEamarillo38.0 x 19.020001
83259700
Etiqueta FLEXIMARK® TA 45-23 YEamarillo45.0 x 23.020001
83259706
Etiqueta FLEXIMARK® TA 47-28 YEamarillo47.0 x 28.015001
83259712
Etiqueta FLEXIMARK® TA 50-23 YEamarillo50.0 x 23.020001
83259718
Etiqueta FLEXIMARK® TA 60-36 YEamarillo60.0 x 36.010001
83259724
Etiqueta FLEXIMARK® TA 65-35 YEamarillo65.0 x 35.010001
83259736
Etiqueta FLEXIMARK® TA 70-48 YEamarillo70.0 x 48.010001
83259783
Etiqueta FLEXIMARK® TA 75-28 YEamarillo75.0 x 28.020001
83259755
Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-23 YEamarillo101.6 x 23.020001
83259763
Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-36 YEamarillo101.6 x 36.010001
83259610
Etiqueta FLEXIMARK® TA 15-6 WHblanco15.0 x 6.0100001
83259629
Etiqueta FLEXIMARK® TA 18-9 WHblanco18.0 x 9.0100001
83259635
Etiqueta FLEXIMARK® TA 20-8 WHblanco20.0 x 8.0100001
83259643
Etiqueta FLEXIMARK® TA 25.4-12.7 WHblanco25.4 x 12.7100001
83259655
Etiqueta FLEXIMARK® TA 26-10 WHblanco26.0 x 10.0100001
83259665
Etiqueta FLEXIMARK® TA 26.5-17.5 WHblanco26.5 x 17.550001
83259685
Etiqueta FLEXIMARK® TA 32-9.5 WHblanco32.0 x 9.5100001
83259593
Etiqueta FLEXIMARK® TA 37-9 WHblanco37.0 x 9.020001
83259573
Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-13 WHblanco38.0 x 13.050001
83259695
Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-19 WHblanco38.0 x 19.020001
83259701
Etiqueta FLEXIMARK® TA 45-23 WHblanco45.0 x 23.020001
83259707
Etiqueta FLEXIMARK® TA 47-28 WHblanco47.0 x 28.015001
83259713
Etiqueta FLEXIMARK® TA 50-23 WHblanco50.0 x 23.020001
83259719
Etiqueta FLEXIMARK® TA 60-36 WHblanco60.0 x 36.010001
83259725
Etiqueta FLEXIMARK® TA 65-35 WHblanco65.0 x 35.010001
83259737
Etiqueta FLEXIMARK® TA 70-48 WHblanco70.0 x 48.010001
83259782
Etiqueta FLEXIMARK® TA 75-28 WHblanco75.0 x 28.020001
83259756
Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-23 WHblanco101.6 x 23.020001
83259764
Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-36 WHblanco101.6 x 36.010001
83259673
Etiqueta FLEXIMARK® TA 30-20 WHblanco30.0 x 20.060001

Beneficios

  • Good UV resistance
  • Resistente a la limpieza y a los arañazos, así como a muchos aceites y agentes químicos

Ámbito de uso

  • Identificación de componentes electrónicos, paneles, pulsadores y rótulos indicativos

Aviso

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Ribbon recomendado: R71 110-360 resina negra (n.º de artículo 83259609)
  • Otros tamaños y colores disponibles bajo demanda

Ámbito de entrega

  • Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Adhesivo

  • Adhesivo permanente de base acrílica Fuerza de adhesión: 15 N/mm

Colores disponibles

  • Amarillo, blanco
  • Plateado bajo demanda

Material

  • Poliéster sin halógenos

Rango de temperaturas

  • De -40 °C a +150 °C Procesamiento: mín. +10 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.