FLEXIMARK® Kit DYMO

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 es la impresora de etiquetas más pequeña de la serie DYMO® para la identificación industrial, teclado QWERTZ

Ahorro en tiempo de instalaciónLigeroAhorro de espacio

CE

Referencia DenominaciónContenido (unidad)Unidad base

Precio (base)

83257104
Marking Kit Rhino 4200 12mm1
83257103
Marking Kit Rhino 4200 9mm1

Beneficios

  • El kit de señalización consta de todos los elementos necesarios para señalizar cables in situ
  • Impresora compacta y móvil

Ámbito de uso

  • Etiquetado de bloques terminales
  • Etiquetado de módulos y componentes
  • Etiquetado de paneles de conexión y bases protectoras
  • Etiquetado de cables e hilos

Características de producto

  • Teclado QWERTZ
  • Imprime una amplia variedad de etiquetas de 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2") y 19 mm (3/4"), en diversos materiales y colores, e imprime directamente en los tubos termoretráctiles
  • La tecla de "Favoritos" proporciona acceso con una sola tecla a sus etiquetas, símbolos y términos más utilizados
  • Unos protectores de goma integrados ayudan a prevenir los daños por caídas accidentales
  • Gran pantalla iluminada de fácil lectura, incluso en áreas de trabajo con baja iluminación

Aviso

  • El cable de red no se incluye en el suministro (n.º de art. 61800150)

Estructura del producto

  • Contenido: 1x impresora de etiquetas Rhino 4200, 1x etiquetas de vinilo de 9 mm (o de 12 mm) en amarillo y blando, 1x tenaza perforadora especial FL52-ERA, 1x portacaracteres PTE 9,5-1000

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • Descripción de clase ETIM 5.0: marcador de etiquetas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-Description: marcador de etiquetas

Colores disponibles

  • Negro, amarillo y blanco

Material

  • Acumulador Li-Ion

  • DYMO® es una marca registrada de Sanford GmbH, una compañía de Newell Rubbermaid
  • Se incluye en el juego DYMO PL 150 de FLEXIMARK® DYMO® (las mismas funciones que en DYMO® 4200, pero de otra marca)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.