Herramienta de montaje PAV

Herramienta de montaje PAV para identificación de anillos de marcado PA para cables unipolares

Ahorro en tiempo de instalación

Referencia DenominaciónDiámetro de cable hasta mmContenido (unidad)Unidad base

Precio (base)

61822960Ayuda de montaje PAV 0231
61822970Ayuda de montaje PAV 1041

Beneficios

  • Apto para el montaje tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del conductor
  • Esta herramienta de montaje de acero inoxidable, en forma de U, facilita enormemente la señalización

Ámbito de uso

  • Anillos señalizadores PA
  • Señalización previa al montaje

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.