FLEXIMARK® Micro Kit

FLEXIMARK® Micro Kit: práctica caja con todos los accesorios necesarios para la identificación de cables unipolares en campo.

Gran resistencia químicaAhorro en tiempo de instalación

Referencia DenominaciónMarcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Micro Kit
83290100FLEXIMARK® Micro Kit WH-1
Letras
83290120Tiras Trasp A WH12001
83290121Tiras Trasp B WH12001
83290122Tiras Trasp C WH12001
83290123Tiras Trasp D WH12001
83290124Tiras Trasp E WH12001
83290125Tiras Trasp F WH12001
83290126Tiras Trasp G WH12001
83290127Tiras Trasp H WH12001
83290128Tiras Trasp I WH12001
83290129Tiras Trasp J WH12001
83290130Tiras Trasp K WH12001
83290131Tiras Trasp L WH12001
83290132Tiras Trasp M WH12001
83290133Tiras Trasp N WH12001
83290134Tiras Trasp O WH12001
83290135Tiras Trasp P WH12001
83290136Tiras Trasp Q WH12001
83290137Tiras Trasp R WH12001
83290138Tiras Trasp S WH12001
83290139Tiras Trasp T WH12001
83290140Tiras Trasp U WH12001
83290141Tiras Trasp V WH12001
83290142Tiras Trasp W WH12001
83290143Tiras Trasp X WH12001
83290144Tiras Trasp Y WH12001
83290145Tiras Trasp Z WH12001
Números
83290102Tiras Trasp 0 WH12001
83290103Tiras Trasp 1 WH12001
83290104Tiras Trasp 2 WH12001
83290105Tiras Trasp 3 WH12001
83290106Tiras Trasp 4 WH12001
83290107Tiras Trasp 5 WH12001
83290108Tiras Trasp 6 WH12001
83290109Tiras Trasp 7 WH12001
83290110Tiras Trasp 8 WH12001
83290111Tiras Trasp 9 WH12001
Símbolos
83290112Tiras Trasp + WH12001
83290113Tiras Trasp - WH12001
83290116Tiras Trasp . WH12001
83290115Tiras Trasp / WH12001
83290118Tiras Trasp Ø WH12001
83290114Tiras Trasp earthing symbol WH12001
83290117Tiras Trasp * WH12001
83290119Tiras Trasp : WH12001

Beneficios

  • Un único sistema para diferentes aplicaciones
  • Posibilidad de cambiar el texto de marcado sin retirar el marcador
  • Tiempo de instalación reducido
  • Rápido, eficaz y fácil de usar, con ahorros en stock
  • Manguitos de PVC para la protección frente al desgaste y la degradación de los caracteres

Ámbito de uso

  • Para uso interior.
  • Ensamblaje rápido y sencillo in-situ
  • Para la señalización de conductores y cables
  • Marcaje antes y después de la instalación

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0

Aviso

  • Los caracteres alfanuméricos pre impresos pueden colocar en terminales para marcar conductores, montajes, bloques terminales y dispositivos dentro de cuadros
  • Los elementos de marcaje pueden añadirse o quitarse según necesidad con el gancho de extracción (referencia 83290201)

Ámbito de entrega

  • Micro Kit: 1x tira de carácteres con texto 1-9 y A B C E L N R S T V +-/ (1 tira de carácteres contiene 24 marcadores) 1x tira de caracteres negro en blanco y rojo 50x collares transparentes de marcaje 3-4/15 mm 20x collares transparentes de marcaje 8-10/15 mm 50x collares transparentes para bridas 23 mm 50x collares snap-on 2-3,5/15 mm 50x collares snap-on 2,8-5/15 mm 50x pines 1,5 mm², 9mm, rojo 20x pines 2,5mm², 12mm, azul 20x pines 4mm², 12mm, verde 50x collares de marcaje autoadhesivos, 15mm 1x herramienta de montaje (artículo nº 83290199)
  • Each TraspTMcontiene 50 tiras con 24 marcadores (es decir, en total hay 1.200 marcadores en una unidad de embalaje, PU)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Dimensiones

  • Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
  • Ancho de las tiras TRASPTM: 2,3 mm

Bajo demanda

  • Más anillos disponibles bajo demanda

Colores disponibles

  • Tiras de caracteres: blanco
  • Tiras de caracteres amarillos bajo demanda

Rango de temperaturas

  • desde -50 °C hasta +80 °C

  • Trasp TM es una marca registrada de 3M.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.