Etiquetas FLEXIMARK® LAM

Etiquetas para cables FLEXIMARK® LAM: identificación fácil en campo

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorAnchura x longitud (mm)Marcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83260197
Etiquetas FLEXIMARK® LAM 48-10 YEamarillo10.0 x 48.01001
83260198
Etiquetas FLEXIMARK® LAM 55-15 YEamarillo15.0 x 55.01001
83260199
Etiquetas FLEXIMARK® LAM 85-15 YEamarillo15.0 x 85.01001

Beneficios

  • Una lámina protege el área del texto contra diferentes agentes
  • Se pueden utilizar y rotular de distintas maneras, p. ej. con rotulador o con cintas Dymo® (de 6 y 9 mm de ancho)
  • Se suministran en una práctica caja con 100 marcadores que se puede fijar fácilmente en el cinturón

Ámbito de uso

  • For cable marking
  • Para identificación en campo
  • Para uso interior.
  • Puede montarse directamente en el cable con bridas de sujeción de poliamida

Características de producto

  • La exposición al calor o a los rayos UV durante largo tiempo puede causar una decoloración del producto

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Colores disponibles

  • Amarillo

Material

  • Etiqueta: polipropileno libre de halógenos estabilizado frente a UV (PP)
  • Lámina protectora:poliéster libre de halógenos resistente frente a UV (0-PET)

Rango de temperaturas

  • -10°C a +60°C
  • Temperatura mínima de trabajo: +10 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.