SILVYN® fijación para corte

Las herramientas SILVYN® simplifican la manipulación de tubos de protección de cables SILVYN®

Referencia DenominaciónØ del rango de sierra en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® fijación para corte
61722280Dispositivos de sierra WZ18.3 - 451

Ámbito de uso

  • Apoyo y fijación para poder realizar un corte recto de tubos metálicos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002199
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tornillo de banco

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002199
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de banco

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.