- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Sistemas de transmisión de datos para tecnología ETHERNET
- PROFINET, Cat.6A
- Cabinet Cords
Cabinet Cords
Cable ETHERLINE® para uso industrial, para instalación fija, uso flexible y aplicaciones especiales como p. ej. aplicaciones de cadenas de arrastre
Algunos de los productos más utilizados
ETHERLINE Cat. 6A H
ETHERLINE Cat. 6A H
2170466
Cable Ethernet Industrial Cat.6A para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG22/1
ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC
ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC
2170590
Cable Ethernet Industrial Cat.6A para uso extraflexible en cadenas de arrastre, 4 pares, cubierta PVC o PUR, certificado UL, 4x2xAWG24/7
ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX FC
ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX FC
2170587
Cable Industrial Ethernet de la categoría 6A con aislamiento FC para uso flexible; PROFINET tipo B; 4 pares; cubierta exterior de PVC o de FRNC; 4x2xAWG23/7
ETHERLINE PN CAT.6A Y FC
ETHERLINE PN CAT.6A Y FC
2170583
Cable Industrial Ethernet de la categoría 6A para instalación fija con aislamiento FC, cubierta exterior: PVC, versión sin halógenos o PUR; estructura 4x2xAWG23/1
ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7
ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7
2170931
Cable Ethernet Industrial Cat.6A para uso, 4 pares, cubierta exterior PVC o FRNC, homologación UL, 4x2xAWG23/7
ETHERLINE TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7
ETHERLINE TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7
2170483
Cable Ethernet Industrial Cat.6A para aplicaciones con esfuerzo de torsión (± 180°), 4 pares, cubierta PVC o PUR, con homologación UL, 4x2xAWG24/7, para PROFINET Tipo C
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-24-T-M12X-S
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-24-T-M12X-S
2172263
Latiguillo de Ethernet industrial Profinet tipo C, M12/M12, codificación X, recto o acodado; PUR, certificación UL; Cat.6A 4 pares