- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Sistemas de transmisión de datos
- Bus PROFIBUS-DP/FMS/FIP
- Conectores M12 y accesorios
Conectores M12 y accesorios
Conector de bus M12 PROFIBUS para montaje, resistencias de terminación de bus, pasamuros M12 para armarios de distribución y distribuidor de bus M12, acoplador redondo
Algunos de los productos más utilizados
UNITRONIC BUS PB P FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB P FC 1X2X0,64
2170330
Diversos cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. P. ej. Fast Connect y libre de halógenos disponible.
UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
2170222
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Libre de halógenos y resistencia a la propagación de la llama mejorada. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
UNITRONIC BUS PB FESTOON 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FESTOON 1X2X0,64
2170338
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Homologaciones UL/CSA (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I), no propagador de la llama CSA FT4 UL, resistente a aceites UL OIL RES I
UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64
2170620
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Resistencia al agua, productos químicos, agentes tensoactivos, jabones..., resistencia a radiación UV, no propagador de la llama. Rango temp. -40°C a +80°C
UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64
2170630
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. No requiere protección de cable adicional contra altas temperaturas. No propagador de la llama y resistente a aceites. Rango temp. -30°C a +105°C
AB-C5-DSI-M12MSB-M12FSB-M16-SH
AB-C5-DSI-M12MSB-M12FSB-M16-SH
22262021
pasamuros para sensor/actuador para armarios de distribución, montaje roscado o bipolar (codificación B)
UNITRONIC BUS PB TRAY 1x2x0,64
UNITRONIC BUS PB TRAY 1x2x0,64
2170856
Cable PROFIBUS DP para con homologación PLTC-ER conforme a UL, para cableado abierto en bandejas de cabes. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1x(2x0,64)
UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1x(2x0,64)
3031981
Cable PROFIBUS para instalación fija, zonas con temperaturas altas
ED-PB-90-LED-FC
ED-PB-90-LED-FC
21700547
PROFIBUS Sub-D connector, Fast Connect, integrated bus termination, optional LED diagnostic/interfaces, cable outlet 35°/90°/180°
Conector PROFIBUS Sub-D, Fast Connect, resistencia de terminación de bus integrada, LED de diagnóstico / interfaces opcional, salida de cable en 35°/90°/180°
Conector PROFIBUS Sub-D, Fast Connect, resistencia de terminación de bus integrada, LED de diagnóstico / interfaces opcional, salida de cable en 35°/90°/180°
UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK
UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK
2170310
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Sistema Fast Connect (FC), resistente a los rayos UV y a la intemperie. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64
2170236
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Fuerte, resistente a los rayos UV y a la intemperie. Revestimiento exterior doble de PVC. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65
UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65
2170247
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Uso en entornos industriales exigentes. Rango de temperaturas de -40°C a +70°C
UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64
2170323
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Fuerte, resistente a los rayos UV y a la intemperie. Rango de temperaturas de -40°C a +60°C
UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64
2170223
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Fuerte, resistente a los rayos UV y a la intemperie. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64
2170322
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Fast Connect, no propagador de la llama, resistente a aceites. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5
UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5
2170495
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. HYBRID: transmisión de datos + alimentación. No propagador de la llama, resistente a aceites y libre de halógenos. Rango temp. de -40°C a +70°C
UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8
UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8
2170332
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Para esfuerzo de torsión, p. ej. robótica; ± 180° por 1 m, libre de halógenos, no propagador de la llama. Rango temp. de -25°C a 75°C
UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1
UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1
2170227
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. HYBRID: transmisión de datos y alimentación. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64
2170822
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Con homologación UL/CSA, libre de halógenos y resistencia a la propagación de la llama mejorada. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C