UNITRONIC® LiYY (TP) BK

Cable de datos de par trenzado, código de colores DIN 47100, cubierta negra/resistente a radiación UV/uso a la intemperie

UNITRONIC®: cable de datos de PVC de par trenzado según DIN 47100 para uso en la construcción de máquinas e instalaciones, instrumentación, control y regulación y al aire libre (cubierta negra)

  • El clásico para múltiples aplicaciones: en negro
  • (TP) = Par trenzado.
  • Resistente a radiación UV / uso a la intemperie

Apto para uso en exterioresResistente a radicación UV

CEFire

Referencia Número de pares y sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1030400
2 x 2 x 0.144,55,425
1030401
3 x 2 x 0.145832
1030402
4 x 2 x 0.145,610,738
1030403
5 x 2 x 0.145,813,445
1030404
6 x 2 x 0.146,316,151
1030405
10 x 2 x 0.148,126,977
1030407
16 x 2 x 0.149,243110
1030408
2 x 2 x 0.255,79,638
1030409
3 x 2 x 0.256,314,448
1030410
4 x 2 x 0.25719,259
1030411
6 x 2 x 0.257,928,880
1030412
8 x 2 x 0.259,338,498
1030413
2 x 2 x 0.57,319,272
1030414
3 x 2 x 0.58,128,883
1030415
4 x 2 x 0.58,838,4115
1030416
8 x 2 x 0.512,376,8206
1030417
10 x 2 x 0.513,396247

Beneficios

  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
  • Uso a la intemperie según estándares europeos

Ámbito de uso

  • Interiores secos y húmedos.
  • Uso a la intemperie según estándares europeos

Características de producto

  • Cableado por pares, de este modo, neutralización eléctrica en gran medida. Por lo tanto, a menudo no se requiere un apantallamiento adicional.
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radicación UV según EN 50525-1
  • Resistente al ozono

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Formación en pares trenzados
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Aprox. 120 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.