IO-Link

¿Qué es IO-Link?

IO-Link es un protocolo de comunicación digital en serie destinado a ser utilizado en la automatización industrial. Realiza la comunicación entre sensores y actuadores con un maestro IO-Link que a su vez se comunica con un controlador lógico programable (PLC). Fue desarrollado por la asociación IO-Link, y en 2010 se integró en el estándar IEC 61131-9 para PLC (controladores lógicos programables) como “SDCI (interfaz de comunicación digital de caída única) para actuadores y sensores pequeños”.

Con IO-Link ahora es posible leer la información de estado de un sensor o actuador y escribir información de parametrización al sensor o actuador con una señal digital. Desde LAPP ofrecemos el cable sensor perfecto para cada aplicación.

Cables aptos para IO-link

UNITRONIC® SENSOR LiFYY

UNITRONIC® SENSOR

Cable de sensor/actuador para tensiones mecánicas medias para instalaciones fijas y de uso flexible ocasional. Adecuado para su uso en producción automatizada en ambientes secos.

  • Cableado muy sencillo (trazas, mangueras, armarios de distribución)
  • Fácil de aislar y pelar
  • Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas

 

Descubra nuestra diferentes versiones a escoger en función de su instalación:

Ir a la página de producto del catálogo online >>

 

UNITRONIC® SENSOR FD LiF9Y11Y

UNITRONIC® SENSOR FD LiF9Y11Y

Cable para cableado de sensores/actuadores en entornos exigentes libre de halógenos. Apto para su uso en cadenas de portacables, para aplicaciones con esfuerzo mecánico elevado y condiciones de funcionamiento exigentes

  • Diseños para uso extraflexible
  • Resistente a la abrasión
  • Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas

Ir a la página de producto del catálogo online >>

 

UNITRONIC® SENSOR FD LiF9Y11Y

UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Cable para cableado de sensores/actuadores en entornos exigentes. Para uso en cadenas portacables, libre de halógenos, para conectar con conectores M8 y M12.

  • Resistente el contacto con medios agresivos y agentes de limpieza.
  • Excelente resistencia a la intemperie
  • Flexible a bajas temperaturas
  • Certificado ECOLAB®

Ir a la página de producto del catálogo online >>

 

Conectores aptos para IO-Link

EPIC® SENSOR M8

EPIC® SENSOR M8

Conectores M8 para montaje en campo para la conexión de sensores y actuadores con longitudes de cable a medida, versiones fast-connect y atornilladas.

  • Montaje sencillo con varios tipos de conexión: Tecnología piercing, desplazamiento de aislamiento (IDC) o conexión atornillada.
  • Ensamblaje rápido y sencillo in-situ
  • Versión de 3 y 4 polos

Ir a la página de producto del catálogo online >>

 

EPIC® SENSOR M12

EPIC® SENSOR M12

Conectores de montaje en campo M12 con conexión por tornillo o fast-connect para la conexión de sensores y actuadores con cable cortados a medida

  • Versiones de 4 y 5 polos
  • Versiones apantallada y sin apantallar
  • Versiones rectas y acodadas
  • Conexión atornillada o por desplazamiento de aislante (IDC)
  • No es necesaria una herramienta especial para la conectorización

Ir a la página de producto del catálogo online >>