Montajes de cables sensor/actuador

¿Necesita conectar rápidamente sensores y actuadores en campo? ¡No hay problema, lo puede hacer con nuestros cables conectorizados! Dependiendo del material de la cubierta exterior, nuestros montajes de sensor/actuador listos para conectar se pueden utilizar para casi cualquier aplicación. Las versiones apantalladas, reconocibles por el sufijo "SH" en el nombre del producto, ofrecen protección frente a interferencias electromagnéticas.

Montajes de sensor/actuador de la gama de productos estándar

Cables de señal conectorizados para entornos hostiles
Para aplicaciones flexibles con tensión mecánica moderada en el cable de señal, ofrecemos conjuntos de cables con una cubierta exterior de PVC. Se pueden utilizar en ambientes secos y húmedos. La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y ofrece una resistencia limitada al aceite.

Para piezas de maquinaria en movimiento continuo y en cadenas portacables, recomendamos montajes de cables con cubierta exterior de PUR resistente y libre de halógenos. El diseño del cable, los materiales y los conectores deben seleccionarse de tal manera que incluso la tensión del movimiento continuo de la aplicación no provoque problemas en la transmisión de la señal. La funda de PUR también es resistente a los lubricantes a base de aceite mineral y es químicamente resistente frente a algunos agentes.


Cableados UNITRONIC® SENSOR 

Beneficios:

  1. Manejo más fácil y ahorro de tiempo gracias a "Plug & Play" cuando se utilizan cables conectorizados en ambos lados.
  2. Fácil integración en las máquina gracias a sus dimensiones compactas.
  3. Las variantes con LED facilitan la verificación del estado de las señales e identifican errores más rápidamente.
  4. Los conectores cuentan con protección contra vibraciones integrada

Características

  • También disponibles como cables conectorizados en un solo lado para poder determinar la longitud del cable en la instalación en campo y colocar en el otro extremo el conector más adecuado.
  • Diferentes longitudes de cable disponibles
  • Dependiendo del tipo de cable, se pueden seleccionar conectores M8, M12, M12Y o de válvula
UNITRONIC SENSOR HD M12

Cables de señal premontados para la industria de la alimentación y bebidas
Los componentes deben cumplir los más altos requisitos higiénicos cuando están en contacto directo con los alimentos. Gracias a los materiales resistentes y al diseño higiénico del conector con superficies lisas de acero inoxidable, el UNITRONIC® SENSOR HD M12 proporciona resultados de limpieza óptimos. Estos cables preconfeccionados con conectores en uno o ambos extremos están diseñados para su uso en la industria de la alimentación y bebidas, en máquinas de envasado, así como en plantas de congelados y cámaras frigoríficas. Además, se han desarrollado específicamente para aplicaciones de movimiento continuo y se pueden utilizar en cadenas portacables.


Cableados UNITRONIC® SENSOR HD 

Beneficios:

  1. Estanqueidad garantizada al cumplir con la exigente clase de protección IP 69K.
  2. Resistente a la corrosión gracias al cuerpo de acero inoxidable de alta calidad.
  3. Fácil detección de contaminaciones debido a superficies de colores claros.
  4. Resistencia probada a los desinfectantes y productos de limpieza ECOLAB.

Características

  • Cubierta exterior de TPE libre de halógenos
  • Disponible con conector M12 recto o conector M12 acodado (para salida de cable que ahorra espacio)
  • Adecuado para cadenas portacables

Conectores adecuados para montajes de sensor/actuador con un extremo de cable libre

Si un cable solo se ensambla en un lado, la longitud del cable y el segundo conector se pueden elegir de manera flexible durante el ensamblaje. ¿Quiere completar dicho cable con un conector adecuado?

La familia de productos EPIC® SENSOR ofrece versiones apantalladas y no apantalladas con los tipos de conexión más comunes (tornillo, piercing o desplazamiento de aislamiento IDC).

Cables de sensor/actuador conectorizados según sus necesidades

Con ÖLFLEX® CONNECT DATA, LAPP también le ofrece montajes de sensor/actuador para aplicaciones específicas. Para ello, puede seleccionar el cable de sensor adecuado de nuestra gama de productos UNITRONIC® y lo montaremos con los conectores adecuados según sus especificaciones y requisitos. El uso de cables de sensor/actuador conectorizados puede simplificar enormemente la instalación y el mantenimiento en aplicaciones industriales.

Ventajas:

  1. Menores gastos operativos gracias a una base de proveedores más reducida.
  2. Menores niveles de stock gracias a los montajes ya conectorizados.
  3. Máxima fiabilidad

Benefíciese de nuestra experiencia.

¿Le gustaría hablar sobre una producción especial personalizada?