Otros estándares

Mesa de trabajo 26 copia 4

Estándares habituales para Ethernet industrial

 

LAPP combina cables de cobre, de fibra óptica y otros componentes, siendo aptos para los siguientes estándares de protocolos Ethernet industria: Modbus TCP, EtherNET/IP, CC-Link IE y POWERLINK. Puede encontrar la soluciones al final de la página, después de las explicaciones sobre cada protocolo.

Modbus TCP

Modbus TCP es la contraparte de Ethernet del sistema de bus de campo Modbus, que fue desarrollado para permitir la comunicación en serie entre dispositivos y es independiente de la capa física. Para facilitar la comunicación Ethernet en aplicaciones de automatización, el protocolo de transporte TCP / IP, el medio de transferencia Ethernet (con sus tasas de transferencia más altas) y el protocolo de aplicación Modbus se combinaron para crear un sistema muy abierto que ahora se ha convertido en uno de los estándares para el proceso automatización.

Como tal, la tecnología Modbus TCP puede considerarse como una solución de bus de campo en Ethernet, que permite intercambiar mensajes entre uno o más clientes y uno o más servidores con diferentes topologías de red y bus. Como parte de esto, el equipo puede asumir ambos roles simultáneamente, comunicarse en paralelo y enviar numerosas consultas / respuestas. Modbus TCP es mantenido por la Organización Modbus.

Por favor tenga en cuenta que Modbus TCO quiere cables de cobre con al menos 8 conductores (cat.6 o mayor).

EtherNET/IP

EtherNET/IP es un sistema de bus industrial para uso en sistemas de control y automatización. Cada vez se utiliza más en la región americana.

EtherNET/IP funciona con hardware estándar de Ethernet y utiliza los protocolos de transporte TCP/IP y UDP. También utiliza el protocolo de aplicación CIP (Protocolo Industrial Común), que constituye la capa de aplicación en la red. Una ventaja clave que ofrece este estándar industrial abierto es que es fácil integrar dispositivos de campo existentes con una interfaz RS en serie. Los servicios de comunicación suministran a la aplicación de automatización datos cíclicos y de tiempo crítico desde el nivel de campo.

Sin embargo, debido a que estas redes pueden lograr tiempos de ciclo de solo alrededor de 10 ms, el estándar de comunicación no es, por sí mismo, adecuado para manejar los exigentes requisitos en tiempo real de la operación de servos isócronos (<1 ms). Para las aplicaciones que requieren sincronización de reloj, el protocolo se amplió para incluir MotionSync y CIPSync.

EtherNET/IP es mantenido y desarrollado por la asociación Open DeviceNet Vendor Association (ODVA).

LAPP es miembro de ODVA y desempeña un papel activo en el desarrollo del sistema EtherNET/IP.

 

CC-Link IE

En Asia, CC-Link IE es el principal estándar basado en Ethernet para el sistema de bus de campo CC-Link. En aplicaciones industriales donde CC-Link alcanza sus límites como sistema de bus de campo, la variante más potente CC-Link Industrial Ethernet se usa para administrar volúmenes de datos considerablemente mayores. Este estándar para la transferencia de datos a alta velocidad ofrece un rendimiento de nivel Gbit, proporciona protocolos en tiempo real y puede conectar hasta 120 dispositivos dentro de una red. CC-Link IE está disponible en versiones que incluyen CC-Link IE Field (para intercambiar datos a nivel de campo), CC-Link IE Control (para intercambiar datos a nivel de controlador), CC-Link IE Safety (para vincular controladores de seguridad para una comunicación segura) y CC-Link IE Field Motion (para sincronizar servoaccionamientos).

LAPP es miembro de la organización de usuarios CLPA (CC-Link Partner Association) y desempeña un papel activo en el desarrollo del estándar. Muchos de los componentes que se ofrecen a continuación han sido certificados de acuerdo con las especificaciones CLPA.

POWERLINK

POWERLINK es un protocolo abierto, con capacidad a tiempo real y es una mejora de la tecnología básica de Ethernet. Actualmente es el sistema Ethernet de tiempo real líder utilizado en tecnología de automatización. Dentro de esta red, se consiguen ciclos isócronos con un tiempo de ciclo de < 200 µs y precisión de tiempo de < 1 µs para un intercambio de datos determinista. Se pueden sincronizar con precisión hasta 240 nodos entre sí, se integran diferentes tipos de redes y se puede configurar libremente la topología de la red. POWERLINK aprovecha los protocolos basados en IP como UDP y TCP, así como los perfiles CANopen. Esto, por supuesto, también garantiza la interoperabilidad de IT. No se requiere hardware especial para los nodos maestros y esclavos (nodos de gestión y nodos controlados).

POWERLINK está desarrollado por el grupo EPSG (Ethernet POWERLINK Standardization Group).

 

 

Cables de cobre y componentes para protocolos IE

Cables de cobre, conectores y latiguillos
En el momento de seleccionar sus componentes, tenga en cuenta que un conector restringirá las propiedades de transferencia de un cable si el conector pertenece a una categoría inferior.

Switches

Cables de fibra óptica y componentes para protocolos IE

Cables de fibra óptica
En lugar de cables de cobre, los sistemas de comunicación industrial a menudo también usan cables de fibra óptica, ya que son resistentes a la interferencia electromagnética y, por lo tanto, permiten una transferencia de datos mejorada a largas distancias. La gama HITRONIC® incluye cables de fibra óptica para los estándares de protocolo Modbus TCP, EtherNET / IP, CC-Link IE y POWERLINK en la versión GOF. Puede elegir entre cables de fibra monomodo (SM) o multimodo (MM) según el entorno industrial, la longitud de onda y la ruta de transmisión en cuestión.

Conectores
Si usted es un montador de cables experimentado y está familiarizado con el proceso de unión y pulido, LAPP puede proporcionar conectores LC, SC, ST y FC de tipo GOF adecuados.

Pigtails, latiguillos y soluciones completas (trunk)

Para asegurarse de obtener el cable de fibra de vidrio premontado ideal, puede elegir entre una amplia gama de accesorios. Puede adquirir pigtails equipados con conectores en un lado para conectarse a un cable de instalación existente mediante empalme o cables de conexión equipados con conectores en ambos lados para conectar directamente dos componentes ópticos activos.

Alternativamente, también puede contactarnos para obtener un conjunto de cable de fibra óptica a medida (trunk system). Un sistema de cableado listo para conectar que reducirá significativamente el trabajo requerido en el sitio.

Switches

Para interconectar de forma segura y fiable a los diversos componentes en un sistema Ethernet Industrial, también se requieren componentes de red activos en las redes de fibra de vidrio. Los dos switches gestionables de LAPP con puertos SFP para conectar cables de fibra óptica están disponibles en una versión de 100 Mbit/s o 1 Gbit/s, para transferencia de datos en monomodo o multimodo.

  •  Swicthes con puerto de cable de fibra óptica para cables de fibra de vidrio (próximamente)