Rollo DIN de punteras aisladas

Manguitos terminales aislados en tiras/rollos

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacio

CULUS

Referencia DenominaciónSección mm²Colorl1 mml2 mmd1 mmd2 mmR mmContenido (unidad)Unidad base

Precio (base)

61802052
Rollo DIN 0,50.5blanco14,581,12,63,53000 x 1
61802054
Rollo DIN 0,750.75gris14,581,32,83,63000 x 1
61802056
Rollo DIN 1,01rojo14,581,533,93000 x 1
61802058
Rollo DIN 1,51.5negro14,581,83,44,22500 x 1
61802060
Rollo DIN 2,52.5azul14,582,34,251500 x 1
61802053
-0.5naranja14,581,12,63,5-
61802055
-0.75blanco14,581,32,83,6-
61802057
-1.0amarillo14,581,533,9-
61802059
-1.5rojo14,581,83,44,2-

Beneficios

  • Cinta de punteras terminales en bobina para una mayor simplificación y ahorro de tiempo.
  • Ideal para montaje automatizado de cableado en grandes volúmenes.
  • Especialmente adecuado en combinación con máquinas de crimpado GLW.
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.

Ámbito de uso

  • Punteras terminales con aislamiento en tiras, DIN 46228, Parte 4
  • Tiras DIN, disponibles en rollos de hasta 3.000 unidades para trabajar con crimpadoras automáticas.
  • Para crear una conexión de crimpado (semi-)automatizada utilizando una máquina de crimpado.

Entrega

  • Diámetro del rollo: aprox. 25 cm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal

Material

  • Cobre/polipropileno
  • Superficie: estañado

Rango de temperaturas

  • Carga permanente de -5°C hasta +105 °C, carga temporal +120 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.