Cajas surtidas de punteras AHI

Caja de manguitos terminales aislados según DIN de varios diámetros

Libre de halógenos

Referencia DenominaciónSección mm²Inserto de crimpado apropiadoContenido (unidad)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Caja surtida AHI
61794720Caja surtida I AHI0.25 - 1PEW 12.090150 x 11
61794730Caja surtida II AHI0.5 - 2.5PEW 12.090400 x 11
61794740Caja surtida III AHI4 - 16PEW 12.090 / PEW 12.091100 x 11

Beneficios

  • Práctico surtido de cajas: diversos diámetros siempre al alcance de su mano

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Las punteras terminales aisladas según DIN 46228, parte 4 (0,25 mm² y 0,34 mm² no estandarizados) en cajas surtidas.

Composición de producto

  • Caja surtida AHI I (amarilla):
    30x0,25 - 6mm LBU, 30x0,34 - 6mm TQ, 30x0,5 - 8mm ON, 30x0,75 - 8mm WH, 30x1,00 - 8mm YE
  • Caja surtida II AHI (naranja):
    50 x 0,5 - 8 mm OG, 100 x 0,75 - 8 mm WH, 100 x 1,00 - 8 mm YE, 100 x 1,5 - 8 mm RD, 50 x 2,5 - 8 mm BU
  • Caja surtida III AHI (azul):
    50 x 4,00 - 10 mm GY, 20 x 6,0 - 12 mm BK, 20 x 10,00 - 12 mm WH, 10 x 16,00 - 12 mm GN

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • Descripción de clase ETIM 5.0: caja surtida para material de instalación y conexión

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 6.0 Class-Description: caja surtida para material de instalación y conexión

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.