Terminales tipo KB sin soldadura

Terminales no aislados no soldables según DIN 46234, cobre electrolítico de alta calidad para una alta conductividad y menor resistencia

Referencia DenominaciónSección mm²Certificación ULd1d3l1a1Inserto de crimpado apropiadoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

63204015KB1-2,5R DIN 462340.5 - 1.5No2,76115PEW 12.1071100
63204025KB1-3R DIN 462340.5 - 1.5No3,26115PEW 12.1071100
63204035KB1-3,5R DIN 462340.5 - 1.5No3,76115PEW 12.1071100
63204045KB1-4R DIN 462340.5 - 1.5No4,38125PEW 12.1071100
63204055KB1-5R DIN 462340.5 - 1.5No5,310135PEW 12.1071100
63204065KB1-6R*0.5 - 1.5No6,511145PEW 12.1071100
63204075KB1-8R*0.5 - 1.5No8,414175PEW 12.1071100
63204085KB1-10R*0.5 - 1.5No10,518195PEW 12.1071100
63204095KB2,5-3R DIN 462341.5 - 2.5No3,26115PEW 12.1071100
63204105KB2,5-3,5R DIN 462341.5 - 2.5No3,76115PEW 12.1071100
63204115KB2,5-4R DIN 462341.5 - 2.5No4,38125PEW 12.1071100
63204125KB2,5-5R*1.5 - 2.5No5,310,1145PEW 12.1071100
63204135KB2,5-6R DIN 462341.5 - 2.5No6,511165PEW 12.1071100
63204145KB2,5-8R DIN 462341.5 - 2.5No8,414175PEW 12.1071100
63204155KB2,5-10R*1.5 - 2.5No10,518195PEW 12.1071100
63204165KB2,5-12R*1.5 - 2.5No1319,8155PEW 12.1071100
63204175KB6-4R*2.5 - 6No4,38146PEW 12.1071100
63204185KB6-5R*2.5 - 6No5,310,1156PEW 12.1071100
63204195KB6-6R*2.5 - 6No6,511,1166PEW 12.1071100
63204205KB6-8R*2.5 - 6No8,414,1196PEW 12.1071100
63204215KB6-10R DIN 462342.5 - 6No10,518216PEW 12.1071100
63204225KB6-12R*2.5 - 6No1319236PEW 12.1071100
63204235KB10-5R DIN 4623410No5,310168PEW 12.1071100
63204245KB10-6R DIN 4623410No6,511178PEW 12.1071100
63204255KB10-8R DIN 4623410No8,414208PEW 12.1071100
63204265KB10-10R DIN 4623410No10,518218PEW 12.1071100
63204275KB10-12R DIN 4623410No1322238PEW 12.1071100
63204285KB16-5R DIN 4623416No5,3112010PEW 12.033100
63204295KB16-6R DIN 4623416No6,5112010PEW 12.033100
63204305KB16-8R DIN 4623416No8,4142210PEW 12.033100
63204315KB16-10R DIN 4623416No10,5182410PEW 12.033100
63204325KB16-12R DIN 4623416No13222610PEW 12.033100
63204335KB25-5R DIN 4623425No5,3122511PEW 12.033100
63204345KB25-6R DIN 4623425No6,5122511PEW 12.033100
63204355KB25-8R DIN 4623425No8,4162511PEW 12.033100
63204365KB25-10R DIN 4623425No10,5182611PEW 12.033100
63204375KB25-12R DIN 4623425No13223111PEW 12.033100
63204385KB25-16R DIN 4623425No17283511PEW 12.033100
63204395KB35-6R DIN 4623435No6,5152612-100
63204405KB35-8R DIN 4623435No8,4162612-100
63204415KB35-10R DIN 4623435No10,5182712-100
63204425KB35-12R DIN 4623435No13223112-100
63204445KB50-6R DIN 4623450No6,5183416-100
63204455KB50-8R DIN 4623450No8,4183416-100
63204465KB50-10R DIN 4623450No10,5183416-100
63204475KB50-12R DIN 4623450No13223616-100
63204485KB50-16R DIN 4623450No17284016-100
63204495KB70-6R DIN 4623470No6,5223818-100
63204505KB70-8R DIN 4623470No8,4223818-100
63204515KB70-10R DIN 4623470No10,5223818-100
63204525KB70-12R DIN 4623470No13223818-100
63204535KB70-16R DIN 4623470No17284218-100
63204545KB95-8R DIN 4623495No8,4244220-50
63204555KB95-10R DIN 4623495No10,5244220-50
63204565KB95-12R DIN 4623495No13244220-50
63204575KB95-16R DIN 4623495No17284420-50
63204585KB120-8R DIN 46234120No8,4244422-25
63204595KB120-10R DIN 46234120No10,5244422-25
63204605KB120-12R DIN 46234120No13244422-25
63204615KB120-16R*120No17284422-25
63204625KB150-10R DIN 46234150No10,5305024-25
63204635KB150-12R DIN 46234150No13305024-25
63204645KB150-16R DIN 46234150No17305024-25
63204655KB185-10R DIN 46234185No10,5365028-20
63204665KB185-12R DIN 46234185No13365028-20
63204675KB185-16R DIN 46234185No17365028-20
63204685KB240-10R DIN 46234240No10,5385632-10
63204695KB240-12R DIN 46234240No13385632-10
63204705KB240-16R DIN 46234240No17385632-10

Beneficios

  • Para conexiones de primera clase y de fácil manejo
  • Así proporciona la mejor conductividad eléctrica (menor resistencia)

Ámbito de uso

  • Para cables con categoría 2,5 y 6 conductores
  • Fabricación de armarios y equipos de control
  • Trenes y autobuses

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Según VG 88710
  • Terminales DIN 46234 (las variantes con * no son conformes a DIN 46234)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminales de cobre no soldables para conductores de cobre

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class-Description: terminales no soldables para conductores de cobre

Aviso

  • s = espesor del material

Material

  • Cobre electrolítico de gran calidad para favorecer la conductividad

Rango de temperaturas

  • Campo de aplicación continuo hasta +120 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.