Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY, cable de control de PVC, apantallado y flexible para diversas aplicaciones, delgado y ligero sin cubierta exterior, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE, cable de control de PVC, conductores naranjas flexibles y numerados, especial para funciones de aviso y circuitos excepcionales, también para YSLY o YY
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV para múltiples aplicaciones, PVC, clase 5, con codificación numérica, apantallado y uso al aire libre
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV para múltiples aplicaciones, PVC, clase 5, con codificación numérica, uso al aire libre
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK, cable de control de PVC, apantallado y flexible para múltiples aplicaciones, también en exteriores. Fino y ligero sin recubrimiento interior, 300/500 V
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites, flexible y resistente a la radiación UV, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT, cable de control de PVC, resisten te al frío, flexible, resistente a la radiación UV, para temperaturas bajas y uso en exteriores, 300/500 V, también para YSLY o YY grado ártico
ÖLFLEX® 150, cable de control de PVC armonizado H05VV5-F y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® CLASSIC 100, cable de PVC flexible, con conductores coloreados. Cable de control para múltiples aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
ÖLFLEX® 150 CY, cable de control de PVC armonizado H05VVC4V5-K y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600 V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control 0,6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, Wind Turbine
Cables de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV, libre de halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, edificios públicos
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H: cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente al aceite, muy flexible y resistente al frío hasta -30 ° C, múltiples aplicaciones, CPR
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV, cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156, clase de conductor 5, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores