Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® 150, cable de control de PVC armonizado H05VV5-F y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® 150 CY, cable de control de PVC armonizado H05VVC4V5-K y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600 V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control 0,6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, Wind Turbine
ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control de PVC apantallado 0,6/1 kV, Tray Exposed Run, Wind Turbine
ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V WET 75°C SUN/ OIL RES I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4 cable de alimentación y control apantallado de PVC 0,6/1 kV, Tray Exposed Run
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control de PVC, 0,6/1 kV, Tray - Exposed Run
Cable de conexión ÖLFLEX®, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Class I Division 1, clase 5 IEC
ÖLFLEX® SF - H05VV-F, cable de alimentación de PVC armonizado, extraflexible y con código de color para diversas aplicaciones, especialmente para equipos portátiles, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
ÖLFLEX® CLASSIC 100, cable de PVC flexible, con conductores coloreados. Cable de control para múltiples aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY, cable de control de PVC, apantallado y flexible para diversas aplicaciones, delgado y ligero sin cubierta exterior, U0/U: 300/500 V
Cables de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV, libre de halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, edificios públicos
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H: cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente al aceite, muy flexible y resistente al frío hasta -30 ° C, múltiples aplicaciones, CPR
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV, cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156, clase de conductor 5, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores