Módulo EPIC® MC: HE 4 polos

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

La combinación de un mayor número funciones en este conector garantiza una gran flexibilidad, de manera que puede utilizarse, por ejemplo, en máquinas impresoras.

Palanca para un desmontaje rápido del módulo

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólica

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosSlotsUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Módulo: 4 polos HE
10399000
MCS 4 CMinserto (macho)4110
10399100
MCB 4 CMhembra4110

Beneficios

  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Maquinaria de impresión
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V

Corriente nominal en A

  • 25 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 4

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.