Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo PROFIBUS DP es apto para el funcionamiento de bus ininterrumpido y cuenta con una conexión roscada que garantiza una sencilla instalación.

  • Módulo Profibus DP para el funcionamiento de Fieldbus ininterrumpible
  • Palanca para un desmontaje rápido del módulo

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólica

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosSlotsUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Módulo: Profibus DP
10390400
MCS 2 SSinserto (macho)2 + blindaje15
10390500
MCS 2 BShembra2 + blindaje15

Beneficios

  • Funcionamiento de Fieldbus ininterrumpible al tirar del conector
  • Velocidades de transmisión de hasta 12 MBit/s
  • Fácil montaje con fijación mediante tornillos
  • Apantallado de la conexión mediante protección de descarga frente a la tracción

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 30 V

Corriente nominal en A

  • 1 A

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Aleación de cobre dorado

Número de contactos

  • 2 / 4 + blindaje

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: para cables Profibus

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -20 °C ... +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.