FLEXIMARK® THERMO CLIP

Indicador de temperatura para el control de cables de alimentación, con efecto de memoria, libre de halógenos, disponible para diferentes diámetros exteriores de cable.

Ingeniería de plantaAhorro en tiempo de instalación

Referencia DenominaciónDiámetro de cableSección transversal del conductorUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83881100FLEXIMARK THERMO CLIP H1 70°C -502,3-4,22,3-4,2 mm50
83881101FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -10002,3-4,22,3-4,2 mm1000
83881102FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -50002,3-4,22,3-4,2 mm5000
83881103FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -504,8-7,14,8-7,1 mm50
83881104FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -5004,8-7,14,8-7,1 mm500
83881105FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -50004,8-7,14,8-7,1 mm5000
83881106FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -258-13,68-13,6 mm25
83881107FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -2508-13,68-13,6 mm250
83881108FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -20008-13,68-13,6 mm2000
83881109FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -1213,8-2313,8-23 mm12
83881110FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -12013,8-2313,8-23 mm120
83881111FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -50013,8-2313,8-23 mm500
83881112FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -623-3123-31 mm6
83881113FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -6023-3123-31 mm60
83881114FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -24023-3123-31 mm240

Beneficios

  • Los indicadores de temperatura adjuntos permiten la inspección visual de equipos eléctricos. Se produce un cambio de color si se excede la temperatura.
  • La rápida identificación de componentes eléctricos sobrecalentados permite un análisis rápido de la causa. Esto permite que se inicien medidas adecuadas para evitar los tiempos de inactividad de la planta.
  • La monitorización 24/7 y el efecto de memoria permiten registrar continuamente el exceso de temperatura y pueden actuar como una advertencia temprana de sobrecalentamiento.
  • Instalación segura, rápida y sencilla.
  • Producto libre de halógenos que no genera gases nocivos en caso de incendio.

Ámbito de uso

  • Para indicar que se han superado las temperaturas.
  • Cambio de color reversible a temperaturas de +53 °C a +70 °C.
  • Cambio de color irreversible a temperaturas desde +71 °C.
  • Para uso con cables de alimentación.
  • Puede utilizarse en interiores secos.

Aviso

  • Limitaciones: la serie FLEXIMARK® THERMO CLIP es apta para su uso en cables con una tensión nominal máxima de 600 VAC/VDC. La serie FLEXIMARK® THERMO CLIP no es apta para el uso sin protección en exteriores ni bajo la luz solar directa. El producto FLEXIMARK® THERMO CLIP no es apto para su uso con temperaturas negativas. Los FLEXIMARK® THERMO CLIP no previenen fallos eléctricos ni incendios, pero ayudan en la supervisión de temperaturas anormales y proporcionan indicaciones visuales de temperaturas de aislamiento anormales por encima de 71 °C, independientemente de la causa subyacente. El uso de la serie FLEXIMARK® THERMO CLIP no sustituye la necesidad de inspeccionar, probar, mantener e instalar instalaciones eléctricas de conformidad con las normas locales vigentes para la instalación eléctrica, la inspección y el mantenimiento, los requisitos de salud y seguridad y las instrucciones del fabricante. La serie FLEXIMARK® THERMO CLIP no es apta para todas las condiciones ambientales. El usuario final debe comprobar si son adecuados para su aplicación.

Clasificación ETIM 5

  • EC003592

Bajo demanda

  • Otros tamaños y símbolos

Colores disponibles

  • Púrpura

Material

  • 5-10°% de concentrado de color termocromático. 90-95% de polipropileno, sin halógenos (libre de halógenos).

Rango de temperaturas

  • Cambio de color reversible a temperaturas de +53 °C a +70 °C.
  • Cambio de color irreversible a temperaturas desde +71 °C.

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.